Belgique | français

H1 via TCP/IP

ISO Transport service on the top of the TCP

Dans ce type de communication, les télégrammes H1 permettent le transport dans un télégramme TCP/IP. Cette forme de communication est standardisée dans le RFC1006.
Pour une communication selon RFC 1006, le port 102 est toujours utilisé. L'affectation de la connexion se fait par le protocole « TSAP ».