Belgique | français

Integrated Services Digital Network

ISDN

L'ISDN est un standard pour la technologie des télécommunications. En Allemagne, il a remplacé le réseau de téléphonie analogique. L'ISDN comprend non seulement le téléphone et le fax mais également la visiophonie et la transmission de données. En fonction de chaque appareil terminal, il est possible de transmettre avec l'ISDN, de la parole, des textes, des graphiques et autres données.
L'ISDN fournit, via l'interface S0 d'un raccordement de base, deux canaux de base (canaux B) de 64 kbits/s chacun et un canal de commande (canal D) de 16 kbits/s. Le raccordement digital d'abonnés possède, en tout, une vitesse de transmission de 144 kbits/s (2B + D). Sur les deux canaux B, il est possible de commander, en même temps, deux services différents par un seul câble avec une vitesse de transmission de 64 kbits/s.