Pare-feu

On entend par « pare-feu » les composants d'un réseau qui, un peu comme le routeur d'un réseau interne (intranet), peuvent être couplés à un réseau public (par exemple : internet). Il est possible, à ce niveau, de limiter ou d'interdire complètement les accès à un autre réseau. La limitation ou l'interdiction dépend du sens de l'accès, du service utilisé, de l'authentification et de l'identification de l'abonné sur le réseau.
L'autre caractéristique de commande d'un pare-feu est le codage des données. Ce principe est judicieux lorsque le réseau public est utilisé seulement, par exemple, comme une voie de transit entre deux parties séparées d'un intranet.

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?