Belgique | français

Capteurs inductifs

Un capteur inductif détecte des métaux. La modification du champ inductif par le métal est mesurée par une bobine magnétique. Les capteurs inductifs sont classifiés selon l'ISO 14119 en tant que type 3.

Le capteur de proximité de sécurité PSENini détecte par exemple sans contact le rapprochement d'objets métalliques et fournit par conséquent les signaux de sécurité nécessaires sur les positions et les fins de course. PSENini sert également de générateur d'impulsions pour les tâches de comptage ou pour la détection de mouvements de rotation. En comparaison avec les capteurs mécaniques, le capteur inductif dispose d'une productivité élevée et d'une durée de vie allongée : fonctionnement sans contact et sans usure, ainsi qu'une grande précision de la commutation. Par ailleurs, le détecteur de proximité de sécurité est insensible à la poussière et aux vibrations. Si le PSENini est branché en série avec d'autres capteurs de sécurité PSENini et PSENcode, ainsi qu'aux systèmes pour protecteurs mobiles PSENslock et PSENsgate, il est possible de réduire les coûts et les temps d'installation sachant que peu d'entrées de sécurité et de câblage sont nécessaires.