Belgique | français

Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP

L'attribution dynamique limitée dans le temps des adresses IP à partir d'un groupe d'adresses DHCP est utilisée pour permettre la configuration automatique et centralisée de la console de programmation sur un réseau TCP/IP. Ce type de configuration offre l'avantage d'être uniforme et de ne pas demander une intervention manuelle. L'administrateur du réseau décide de l'attribution des adresses IP. Par ailleurs, il définit également la durée de leur attribution. De manière générale, cette procédure a pour effet d'attribuer à chaque abonné sur le réseau une nouvelle adresse IP à chaque nouvelle connexion. Etant donné que les composants du réseau, comme le serveur COM ou le serveur Print, peuvent être activés toujours par la même adresse IP, il est nécessaire de les exclure lors de l'attribution des adresses via le DHCP.