Les dispositifs de verrouillage avec interverrouillage, ou les interverrouillages de sécurité, tels que par exemple l'interrupteur de sécurité mécanique PSENme 1, le verrou de sécurité PSEN b5 et le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENsgate, sont posés sur des dispositifs de protection mobiles. Grâce à l'interverrouillage de sécurité, l'exécution d'une des fonctions dangereuses de la machine est empêchée après l'ouverture des protecteurs mobiles. Par ailleurs, le protecteur mobile reste fermé grâce au capteur de sécurité tant que le mouvement dangereux subsiste pour l'utilisateur.
Un dispositif de verrouillage de sécurité avec interverrouillage de la catégorie 3 possède deux fonctions de sécurité :
- Absence de déverrouillage du dispositif de protection mobile tant que la vitesse du moteur est supérieure à zéro.
- Un démarrage inattendu est évité si le dispositif de protection mobile est déverrouillé ou pas fermé. (Voir le dispositif de verrouillage)
Les deux fonctions de sécurité possèdent leurs propres caractéristiques de sécurité et doivent être analysées séparément.