Belgique | français

10Base2

Standard Ethernet

  • Vitesse de transmission : 10 Mbit/s
  • Longueur max. de segment : 185 m
  • Média : câble coaxial RG-58
  • Impédance du câble : 50 ohms
  • Raccordement : connecteur BNC, connecteurs en T
  • Intervalle min. entre les stations : 0,5 m
  • Nombre max. de transceiver par segment : 30
  • Topologie : bus

Les autres désignations courantes pour 10Base2 sont Cheapernet ou Thin-Ethernet.
Le début et la fin d'un segment doivent être terminés par des résistances de terminaison de 50 ohms. Il ne doit pas y avoir plus de quatre répéteurs entre deux stations.