Belgique | français

File Transfer Protocol

Le FTP est un protocole basé sur le TCP/IP. Le FTP permet le transfert de fichiers entiers entre deux abonnés sur le réseau. Le FTP fonctionne comme tous les autres protocoles, sous TCP suivant la procédure Client - Serveur. Dans ce cas, le FTP client prend l'initiative. L'utilisateur transmet, avec la commande FTP, les paramètres permettant de définir le type et le sens du transfert des données. Dans les systèmes d'exploitation Windows, l'appel de la commande FTP se fait sous la fenêtre DOS : FTP &lt ; adresse IP du serveur FTP&gt ;
Une fois la commande FTP appelée, la connexion avec le serveur FTP est établie. Le serveur FTP demande le nom de l'utilisateur et, le cas échéant, un mot de passe. Lorsque la connexion est établie, il est possible d'accéder au serveur FTP grâce à la saisie d'autres instructions et paramètres.

Vous trouverez ci-après quelques instructions essentielles :

ascii : permet le transfert de fichiers textes
binary : permet le transfert de fichiers binaires
put <nom de fichier> : envoie le fichier sélectionné vers le serveur FTP
get <nom de fichier> : lit le fichier sélectionné sur le serveur FTP

En plus des instructions mentionnées ci-dessus, sous les systèmes d'exploitation Windows, le FTP fournit également une série d'autres possibilités. Vous obtiendrez de plus amples informations avec la fonction d'aide dans la fenêtre DOS. Il faut savoir que la syntaxe entre les différents systèmes d'exploitation est différente.