Arrêt d'urgence

Conformément à la directive Machines, les machines et installations doivent être équipées d'un circuit d'arrêt d'urgence permettant de prévenir ou d'empêcher un danger en cas d'urgence. En cas de danger, les relais d’arrêt d’urgence sont actionnés manuellement. Ils déclenchent un signal qui arrête un mouvement dangereux. En actionnant le relais d’arrêt d’urgence, le circuit d’arrêt d’urgence se verrouille. Le verrouillage doit être maintenu jusqu'au déblocage manuel.

Utilisés à l'échelle mondiale, les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence PITestop sont conformes à toutes les principales normes et prescriptions internationales, telles que l'EN/CEI  60947-5-1, l'EN/CEI  60947-5-5 et l'EN ISO 13850. Adaptés à des applications jusqu'à SIL CL 3 selon l'EN/CEI  62061 et PL e selon l'EN ISO 13849-1, ils remplissent également les exigences UL et CE. Répondant à l'indice de protection IP65, le déverrouillage s'effectue par un mouvement rotatif vers la droite ou vers la gauche. Une bande signalétique noire entourant le corps du bouton-poussoir et qui se retrouve cachée lors de l'actionnement de la tête du bouton-poussoir, permet de visualiser la position de commutation.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?