Belgique | français

Rétrofit

Le rétrofit correspond à la mise en conformité d'une machine, conformément à l'état de l'art le plus récent. La particularité des presses est, par exemple, qu'elles ont une durée de vie en général plus longue que les autres machines. Après une longue durée d'utilisation, des défauts de sécurité peuvent apparaître, des mesures de protection deviennent désuètes ou sont contournées. Tandis que des composants mécaniques sont encore entièrement intacts, les techniques de commande et d'entraînement sont entre temps dépassées. Un rétrofit permet à une presse de répondre de nouveau à l'état de l'art le plus récent et augmente considérablement la productivité.

Utiliser plus longtemps des machines anciennes grâce au rétrofit

Grâce à des rétrofits planifiés et réalisés sur une base solide, des machines plus anciennes peuvent être équipées à l'aide des techniques électriques, des techniques de commande et de sécurité qui sont d'actualité. Les coûts sont manifestement plus faibles qu'avec un nouvel investissement. Non seulement le rétrofit remet la sécurité de la machine au goût du jour, mais la productivité et la disponibilité augmentent également. La mise en conformité sera amortie en peu de temps, sachant que la production fonctionnera de nouveau de manière rationnelle et sans dysfonctionnement.

Le rétrofit pour un fonctionnement économique et en toute sécurité

Une analyse complète des techniques et des systèmes détermine ce qui doit composer un rétrofit et ce que des modifications techniques potentielles signifient pour une exploitation économique et en toute sécurité. La mise en conformité d'une machine entraîne en règle générale une nouvelle appréciation des risques et un nouveau marquage CE.