Une barrière immatérielle de sécurité est un équipement de protection électrosensible (EPES) qui appartient à la catégorie des protecteurs fixes. Employée dans les environnements de travail industriels pour assurer la protection des collaborateurs et des machines, elle constitue un dispositif de sécurité efficace opérant selon un principe de détection optoélectronique. Cela signifie qu’elle utilise des signaux lumineux pour surveiller l’état de la zone protégée.
Barrières immatérielles de sécurité
Qu’est-ce qu’une barrière immatérielle de sécurité ?
À quoi sert une barrière immatérielle de sécurité ?
Conçues pour satisfaire à des normes de sécurité élevées et garantir la protection des personnes et des installations, elles permettent de sécuriser des zones dangereuses, notamment par les moyens suivants :
- Sécurisation des accès : une barrière immatérielle peut être utilisée pour protéger l’accès à des zones précises ou dangereuses.
- Sécurisation des lieux d’intervention : une barrière immatérielle peut être utilisée pour protéger l’accès à des machines ou des pièces mobiles et ainsi éviter que des personnes ne soient blessées. Les barrières immatérielles de sécurité sont souvent utilisées dans les environnements industriels afin de sécuriser les zones dans lesquelles se trouvent des parties de machine rotatives ou mobiles qui peuvent se révéler dangereuses.
Cela permet d’améliorer la sécurité de l’environnement de travail et ainsi de réduire le risque d’accident au minimum.
Quelle est la différence entre les barrières immatérielles de sécurité et les barrières immatérielles classiques ?
Les barrières immatérielles classiques conviennent essentiellement à la détection des objets ou la mise en œuvre de fonctions fondamentales dans les applications industrielles, et peuvent être utilisées dans diverses applications telles que les automatismes industriels ou l’industrie du packaging.
Quant aux barrières immatérielles de sécurité, qui sont conçues pour la protection des personnes et respectent donc des normes de sécurité précises, elles sont utilisées au sein d’applications critiques de sécurité pour protéger les personnes, les objets ou encore les process de machines.
Quelles sont les fonctions d’une barrière immatérielle de sécurité ?
Une barrière immatérielle de sécurité offre différentes fonctions pour garantir un environnement de travail sécurisé, parmi lesquelles :
- Haute robustesse pour les environnements exposés à une lumière parasite, à des vibrations ou à un encrassement
- Temps de réponse rapides pour détecter les situations dangereuses
- Intégration possible à des systèmes de sécurité existants
- Absence de zones mortes (de nombreux faisceaux lumineux assurent une surveillance de tout l’extérieur de la machine)
- Un codage est souvent possible pour éviter que les barrières immatérielles ne se gênent mutuellement
Quels types de barrières immatérielles existe-t-il ? Quels en sont les cas d’application ?
Les cellules de sécurité monofaisceaux ne disposent que d’un seul faisceau lumineux et conviennent à des espaces plus étroits. Les barrières immatérielles avec protection du corps ou barrières immatérielles de sécurité multifaisceaux sont généralement équipées de deux à quatre faisceaux lumineux et peuvent couvrir des zones plus étendues.
Elles diffèrent par la résolution de leurs faisceaux, qui peuvent être plus ou moins fins.
Cellules de sécurité monofaisceaux
Surveillance des espaces étroits tels que les accès aux différentes zones (accès aux machines, portes, etc.)
Cellules de sécurité multifaisceaux
Surveillance de zones plus étendues telles que les convoyeurs ou les machines de grande taille Utilisation pour la protection du corps
Barrières immatérielles de sécurité
Surveillance de zones plus étendues, notamment à proximité des cellules robotisées ou des machines dangereuses Utilisation pour la protection des mains
Barrières immatérielles de sécurité
Sécurisation sans contact des zones dangereuses au niveau des presses, cisailles et parties mobiles de machines Utilisation pour la protection des doigts
Dans quels domaines les barrières immatérielles de sécurité sont-elles utilisées ?
Les barrières immatérielles de sécurité conviennent à une grande variété de domaines, en particulier ceux qui requièrent une surveillance et une protection fiables des zones dangereuses.
Pour plus d’informations
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be