Standard Ethernet
- Vitesse de transmission : 100 Mbit/s
- Longueur max. de segment : 100 m
- Média : câbles UTP, 2 paires de fils, catégorie 5
- Impédance du câble : 100 ohms
- Raccordement : connecteur RJ45 à 8 broches
- Topologie : point par point, en étoile (via un hub)
Avec la définition 100BaseT4, la topologie physique est séparée de la topologie logique. Les composants comme les câbles, les boîtes encastrées RJ45, les tableaux de raccordement, etc. doivent être conformes à la catégorie 5 pour une vitesse de transmission de 100 MHz.
- Hub
- Catégorie
- Segment
- Topologie