Belgique | français

Normes internationales et nationales (CEI, ISO, NF, ...)

C’est quoi, les normes ?

En règle générale, les normes sont des accords documentés et volontaires, dans lesquels sont définis les critères des produits, les prestations de services et les procédures. Les normes garantissent que les produits et les prestations de services sont bien adaptés à l’usage qui leur est destiné, sont comparables et compatibles.

 

Normes internationales – publiées par la CEI et l’ISO

Normes en Europe – création d’une norme EN CEI ou EN ISO

Au niveau européen, on applique les normes EN. Leur développement est en principe encouragé à l’initiative de l’Union européenne par les organismes de normalisation CEN et CENELEC. (CEN et CENELEC constituent la référence de l’ensemble des organismes de normalisation en Europe.) CEN et CENELEC se répartissent également les normes (CENELEC : électronique et électrotechnique. CEN : mécanique). Aujourd’hui, de nombreuses normes sont livrées en quelque sorte en « lot », en tant que norme CEI ou ISO, et développées en coopération avec l’Union européenne par le CEN et le CENELEC. De ces efforts résultent des normes EN CEI ou EN ISO. Le système de normes en Europe est divisé en normes A, B et C.

Vous souhaitez de plus amples informations ? Reportez-vous au chapitre 3.4 ! Le manuel Sécurité des machines en version anglaise vous fournit des connaissances sur la sécurité des machines.

Manuel Sécurité des machines