L’EN ISO 12100 – un guide pour la fabrication de machines sûres

EN ISO 12100

L’EN ISO 12100 fournit aux constructeurs une vue d’ensemble globale sur la fabrication des machines qui sont sécurisées en vue de leur utilisation conforme aux prescriptions. La norme EN ISO 12100 est en grande partie une synthèse de l’EN ISO 12100-1 et -2 ainsi que de l’EN ISO 14121-1.

Le terme « sécurité des machines » prend en compte la capacité d’une machine et l’exécution de sa (ses) fonction(s) prévue(s) pendant sa durée de vie, tout en ayant diminué suffisamment le risque. L’objectif de la première partie de la norme EN ISO 12100 est de décrire les dangers fondamentaux et d’aider ainsi les constructeurs lors de l’identification des dangers importants et significatifs.

Contenu de la norme EN ISO 12100

Les dangers suivants doivent, entre autres, être pris en compte :

  • dangers mécaniques
  • dangers électriques
  • dangers thermiques
  • dangers causés par le bruit
  • dangers causés par les vibrations
  • dangers causés par les radiations
  • dangers causés par les matériaux et les substances
  • dangers causés par la négligence des principes ergonomiques lors de la conception des machines

 

Autres normes importantes en plus de l’EN ISO 12100

La norme harmonisée EN ISO 12100 définit les procédures importantes concernant les systèmes relatifs à la sécurité et les parties de sécurité des machines et des systèmes de commande des installations. Sur la base de cette norme fondamentale, d’autres normes harmonisées telles que l’EN ISO 13849-1/-2 ainsi que l’EN 61508 avec sa norme sectorielle EN 62061, décrivent la conception, l’architecture et l’intégration des parties de sécurité des systèmes de commande et des dispositifs de protection.

Normes apparentées

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?