Belgique | français

Efficacité des dispositifs de protection grâce à des distances de sécurité

Distances de sécurité

Afin de couper suffisamment rapidement les dangers possibles, il est nécessaire de monter le dispositif de protection à une distance appropriée. Cela sert à protéger les membres supérieurs et inférieurs du corps.

La distance de sécurité (S) est définie dans l’EN ISO 13855 et dépend essentiellement des facteurs suivants :

  • t1 = temps de réponse du dispositif de protection lui-même
  • t2 = temps de réponse de la machine, c’est-à-dire le temps de retenue de la machine en réaction au signal du dispositif de protection
  • C = rapprochement possible d’une zone dangereuse sans détection par le dispositif de protection. Exemple : entrée non détectée de deux faisceaux d’une barrière immatérielle, selon la distance de ces faisceaux
  • K = vitesse de rapprochement attendue du corps humain ou de parties du corps. Ce facteur est défini dans l’EN 13855 à 1 600 mm/sec pour la vitesse d’avancée et à 2 000 mm/sec pour la vitesse d’intervention

La distance à réaliser est donc de S = K* (t1 + t2) + C
 

Distances de sécurité pour les autres groupes de population

La norme EN ISO 13857 prend en considération les distances de sécurité qui résultent de l’arrivée de membres supérieurs et inférieurs dans des zones dangereuses. Il convient de souligner que cette norme stipule clairement que d’autres données anthropométriques (taille, longueur des membres, ...) peuvent s’appliquer à d’autres groupes de personnes ou populations (exemple : pays asiatiques, Scandinavie, enfants) et que d’autres risques peuvent en découler. L’applicabilité de cette norme peut donc être limitée, en particulier dans l’espace public ou dans le cadre de l’exportation vers d’autres pays.

Norme Titre
EN ISO 13857 Sécurité des machines
Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs
d’atteindre les zones dangereuses