Pour éviter les dangers subis par des personnes, des distances minimales sont prescrites entre la zone dangereuse et le dispositif de protection. Ces distances servent à prévenir les risques d’écrasement de parties du corps humain.
Efficacité des dispositifs de protection grâce à des distances minimales
Les distances minimales sont composées de deux parties :
- la vitesse d’avancée ou la vitesse d’intervention multipliée par le temps de réponse du système et
- une majoration qui dépend de la hauteur de la zone dangereuse et de la hauteur du dispositif de protection. Cette majoration peut aller jusqu’à 1 200 mm.
Norme concernant les distances minimales dans le cas des machines
Norme | Titre |
---|---|
EN ISO 13854 | Sécurité des machines Écartements minimaux pour prévenir les risques d’écrasement de parties du corps humain |
siège central
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Assistance technique
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Cet article a-t-il été utile ?