Belgique | français

Équipement électrique des machines en toute sécurité

Équipement électrique des machines en toute sécurité

Une machine à entraînement électrique doit être conçue, montée et équipée de manière à ce que tous les dangers dus à l’électricité soient ou puissent être évités. Le risque électrique le plus fréquent est l’électrocution. Le courant électrique peut entraîner des lésions irréversibles sur le système nerveux et musculaire, ainsi que des effets thermiques. Par ailleurs, les surcharges, arcs électriques ou décharges statiques peuvent causer des incendies.

Les machines doivent être équipées de manière à éviter un contact direct avec un conducteur électrique ou des composants conducteurs qui sont habituellement sous tension. Le fabricant doit également prévenir les dangers liés à un contact indirect avec une masse ou un composant accidentellement sous tension.

Normes pour l’équipement électrique

Norme Titre
EN 60204-1 Sécurité des machines – Équipement électrique des machines –
Partie 1 : règles générales
EN 60947-1 à 8 Appareillage à basse tension – Partie 1 : définitions générales /
Partie 8 : unités de commande pour la protection thermique incorporée (CTP)
aux machines électriques tournantes
DGUV prescription 3 Unfallverhütungsvorschrift – Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (prescription relative à la prévention des accidents – installations et matériel électriques)