Belgique | français

Vue d’ensemble des normes de base (normes A+B)

La base de la sécurité des machines et des installations

Normes de base (normes A+B)

Les normes sont des accords entre différentes organisations de parties intéressées (fabricants, consommateurs, organismes de contrôle, autorités compétentes en matière de protection sur le lieu de travail et gouvernements). Elles décrivent l’état de l’art au moment de leur création. En fonction du lieu d’utilisation d’une machine ou d’un produit, plusieurs réglementations légales peuvent s’appliquer et rendent l’application de différentes normes nécessaire. Le bon choix pour un constructeur de machines consiste à solliciter une aide afin de respecter les dispositions légales.

Les normes de base (normes A et B) apportent les principales informations en termes de conception, de stratégie et de méthode de travail – pour la sécurité des machines et des installations.

Les principales normes de base ou normes A et B :

Conception de sécurité  
Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque

EN ISO 12100

Choix des dispositifs de protection

 

Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles

EN ISO 14120

Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs

EN ISO 14119
Prévention de
la mise en marche intempestive
EN 1037
Équipements de protection électro-sensibles (barrières immatérielles, scanners, tapis sensibles, etc.)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

Dispositifs de commande bimanuelle EN 574
Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles EN ISO 14120
Arrêt d’urgence EN ISO 13850
Mesures de protection supplémentaires  
Distances de sécurité (protection des membres supérieurs / inférieurs) EN ISO 13857
Écartements minimaux pour prévenir les risques d’écrasement de parties du corps humain EN 349
Mesures du corps humain EN 547-1/-2/-3
Positionnement des moyens de protection par rapport à la vitesse d’approche EN ISO 13855
Sécurité fonctionnelle et exigences techniques de sécurité  
Parties relatives à la sécurité des systèmes de commande EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN/CEI 62061
Transmissions pneumatiques – Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes et leurs composants EN ISO 4414
Transmissions hydrauliques – Règles générales et exigences de sécurité relatives aux systèmes et leurs composants EN ISO 4413
Équipement électrique EN 60204-1, série EN 60947-5, DGUV prescription 3

 

Les dispositifs de protection sont nécessaires afin de protéger du mieux possible les hommes contre les dangers éventuels résultant d’une machine en fonctionnement. Le fabricant a l’obligation de sélectionner un dispositif de protection adéquat. Celui-ci ne doit ni augmenter le risque, ni empêcher de travailler sur la machine. Il en va de l’intérêt du fabricant de justifier sa décision avec précision et de ne pas équiper certaines parties mobiles avec des dispositifs de protection.

Vue d’ensemble du secteur