Belgique | français

Connaissances dans le domaine des normes

Un protecteur mobile à deux canaux peut-il être raccordé en série avec un arrêt d’urgence bicanal au PNOZ e1p ?

La réponse à cette question est apportée par l’analyse du risque effectuée.
En principe, un montage en série de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence et de protecteurs mobiles est assez discutable
car un protecteur mobile est un dispositif de protection primaire pour les personnes.

La fonction d’arrêt d’urgence doit en outre être disponible et fonctionnelle à tout moment et avoir la priorité sur toutes les autres fonctions et opérations dans tous les modes de fonctionnement de la machine.
En outre, certaines erreurs ne sont pas détectées du fait d’une telle architecture de commutation
ou sont recouvertes et entraînent ainsi la perte de la sécurité.