Quelle est la différence entre les normes de type A, B et C ?

Normes de type A

Les normes de type A sont des normes de sécurité de base qui traitent de la terminologie de base, des principes de conception ainsi que des aspects généraux pouvant être appliqués aux machines.

Exemple de norme de type A :

  • EN ISO 12100 – principes généraux de conception

Normes de type B

Les normes de type B sont des normes de sécurité technique de base qui traitent des aspects de sécurité ou d’un type de dispositif de protection pouvant être utilisé pour une série de machines. Il existe néanmoins deux types de normes B, les normes de type B1 pour certains aspects de sécurité et les normes de type B2 pour les dispositifs de protection.

Exemples de normes de type B1 :

  • EN ISO 13849-1/-2 – parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
  • EN ISO 13855 – positionnement des moyens de protection

Exemples de normes de type B2 :

  • EN ISO 13851 – dispositifs de commande bimanuelle
  • NF EN ISO 14120 – protecteurs 

Normes de type C

Les normes de type C sont des normes pour la sécurité des machines qui indiquent des exigences de sécurité détaillées sur une machine précise ou un groupe de machines.

Exemples de normes de type C :

  • EN ISO 16092-3 – presses hydrauliques
  • EN 415 – machines d’emballage
  • EN 415, 1-10 – machines de moulage par soufflage, machines de thermoformage

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?