Belgique | français

Capteurs

Scrutateur laser de sécurité PSENscan

Comment différencie-t-on une application verticale d’une application horizontale ?

Dès que le scrutateur laser de sécurité PSENscan effectue une rotation deplus de 30° par rapport à l’horizontale, on considère que l’application est verticale. Dans ce cas, le scrutateur laser doit tenir compte des points de référence – comme avec le SafetyEYE – pour constater une rotation éventuelle du scrutateur. Contrairement au SafetyEYE, un point de référence peut être un objet quelconque qui se trouve dans le rayon du scrutateur et ne nécessite aucun marquage particulier. Le PSENscan prendra en charge les applications verticales dans une version ultérieure.