- Licence démo : Lorsque l’installation a été effectuée avec succès, le PNOZmulti Configurator est disponible dans la version démo. Pas besoin de plus pour les premiers tests ou la découverte du logiciel.
- Licence de base : Licence monoposte, établie pour un propriétaire (l’indication du nom de la société et du site / du projet est nécessaire).
- Licence utilisateur : Licence à prix réduit pour un poste de travail supplémentaire, établie pour le propriétaire d’une licence de base.
- Licence Lite : Licence limitée aux appareils de base PNOZ m0p et PNOZmulti Mini pour une utilisation sur un poste de travail.
- Licence multi-utilisateurs : Licence multiposte, tarification en fonction du nombre de postes de travail (jusqu’à 25, jusqu’à 50, jusqu’à 100 et au-delà de 100).
- Licence de projet : Licence pour une exploitation du logiciel dans un cadre contractuel limité.
- Mise à jour pour la licence de base / utilisateur / multi-utilisateurs / de projet : Licence à prix réduit pour le propriétaire d’une licence, pour passer à une nouvelle version du logiciel.
- Licence limitée dans le temps : Licence de base limitée à 2, 3 ou 4 mois.
Micro automates configurables
Logiciels pour micro automates configurables
Quels différents modèles de licences existe-t-il pour le logiciel PNOZmulti Configurator ?
Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be