Belgique | français

Micro automates configurables

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini

Que signifie la lettre T dans l’appareil de base PNOZ mm0p -T du système de commande configurable compact PNOZmulti Mini ?

Il s’agit d’une variante pour plage de températures étendue. La température ambiante possible s’étend de 0 - 60° C à -25 - 60° C. D’autre part, il existe une résistance par rapport à certains gaz toxiques et une autorisation temporaire de condensation.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4