Belgique | français

Micro automates configurables

Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini

Quelle est la différence entre les appareils de base PNOZ mm0.1p et PNOZ mm0.2p des systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini ?

  • L’appareil de base PNOZ mm0.2p possède une interface intégrée Multi-Link, c’est-à-dire qu’il est possible d’établir une liaison directe vers d’autres appareils de base PNOZmulti.
  • Avec l’appareil de base PNOZ mm0.1p, il faudrait en plus utiliser le module de liaison de sécurité PNOZ mml1p Multi-Link.
  • Les appareils de base PNOZ mm0p et PNOZ mm0p -T sont autonomes, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas modulaires et extensibles.