Belgique | français

Micro automates configurables

Micro automates configurables PNOZmulti

Pour certains micro automates configurables PNOZmulti, il existe une « version coated » ou des variantes avec l’extension T. Qu’entend-on par là ?

Pour la « version coated » ou la variante T, la platine est recouverte d’un vernis de protection. Avantages : le PNOZmulti est ainsi mieux protégé contre les influences de l’environnement (poussière, copeaux, gaz toxiques, etc.). La possibilité d’une condensation de courte durée et une plage de températures étendue constituent d’autres avantages.