Belgique | français

Micro automates configurables

Micro automates configurables PNOZmulti

Comment est constitué le groupe de produits des micro automates configurables PNOZmulti ?

Il existe trois gammes de produits dans le groupe de produits micro automates configurables PNOZmulti :

  • La génération la plus récente – les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 – comprend plusieurs appareils de base (exemple : PNOZ m B1 et PNOZ m B0) avec une largeur compacte (45 mm) et un afficheur. Un nombre en augmentation constante de modules d’extension permet une utilisation adaptée à chaque application.
  • Les systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini sont constitués de 3 appareils de base avec une largeur compacte (45 mm) et un afficheur. L’appareil de base PNOZ mm0p n’est pas modulaire et extensible. Cet appareil existe aussi en tant que variante pour une plage de températures étendue sans afficheur. Les deux autres appareils de base sont modulaires et extensibles avec des modules de communication et des modules de bus de terrain. Il existe des modules de la famille de produits PNOZsigma pour l’extension de contacts. Cette gamme de produits ne dispose pas de ses propres modules d’entrées et de sorties.
  • Le système de sécurité PNOZmulti a été mis sur le marché en 2002 et il est utilisé dans plusieurs centaines de milliers d’applications. Il est composé d’une vaste gamme d’appareils de base (largeur 135 mm) et de modules d’extension.

Les trois gammes de micro automates configurables ont le même logiciel PNOZmulti Configurator convival avec lequel le matériel est configuré et le circuit de sécurité est créé en toute simplicité sur PC.