Belgique | français

Relais

Relais de sécurité PNOZpower

Quelles charges maximales peuvent être commutées avec les relais de sécurité PNOZpower ?

En fonction du relais de sécurité utilisé :

AC1 à 230 V intensité max. 16 A / puissance max. 4 000 VA
AC1 à 400 V intensité max. 10 A / puissance max. 4 000 VA
AC1 à 500 V intensité max. 8 A / puissance max. 4 000 VA
AC3 à 240 V puissance max. 3 kW
AC3 à 400 V puissance max. 5,5 kW
AC3 à 500 V puissance max. 4 kW
DC1 à 24 V intensité max. 16 A / puissance max. 400 W