Belgique | français

Relais

Relais de sécurité PNOZsigma

Quels modules d’extension du relais de sécurité PNOZsigma faut-il utiliser lorsque dix contacts de sécurité ne suffisent pas ?

En association avec un appareil de base et un bloc d’extension de contacts PNOZ s7.1, le nombre de contacts de sécurité peut être étendu de façon presque illimitée. On peut relier jusqu’à dix extensions de contacts PNOZ s7.2 à un PNOZ s7.1. Si plus de contacts sont nécessaires, on peut ajouter un PNOZ s7.1 supplémentaire. L’extension se fait simplement via un connecteur, sans aucune opération de câblage.

Avec un encombrement de seulement 17,5 mm, le PNOZ s7.1 fournit trois contacts de sécurité et le PNOZ s7.2 quatre ainsi qu’un contact d’informations. Une combinaison avec d’autres modules d’extension PNOZsigma est possible à tout moment. Par ailleurs, le PNOZ s7.2 garantit un « rafraîchissement » de la tension d’alimentation.

L’extrait suivant du manuel d’utilisation du PNOZ s7.2 décrit le câblage des modules d’extension : à l’exception du PNOZ s7.2, il est possible d’utiliser comme terminaison d’autres extensions de contacts PNOZsigma telles que le PNOZ s7 ou le PNOZ s11.