Belgique | français

Automates programmables

Logiciels

Quelle est l’adresse IP du PSS ETH2 lors de la première mise en service ?

Lors de la première mise en service et pour un raccordement ETH2, la fonction DHCP est activée. Si un serveur DHCP est présent dans le réseau, l’adresse IP est affectée à ETH2 par le serveur DHCP.

S’il n’existe aucun serveur DHCP dans le réseau, le raccordement ETH2 s’attribue une adresse IP par défaut dans la plage 169.254.60.1 - 169.254.60.14.