Belgique | français

Automates programmables

Logiciels

Comment consulter la version du système d’exploitation ou le firmware à partir du PSS ?

  • Consultation des versions à l’aide du PSS-SW-PG :
    Dans le menu En ligne => Afficher la configuration de l’API
    Les informations se trouvent dans la classe matérielle et dans le logiciel (FS)
  • Consultation de la version à partir du PSS WinPro jusqu’à la version 1.3.2 :
    Dans le menu En ligne => Informations matérielles
    Les informations se trouvent dans la version matérielle, la version du système d’exploitation FS et la version du bus SBp.