Belgique | français

Capteurs

Barrières immatérielles PSENopt

Qu’entend-on par une résolution d’une barrière immatérielle ?

On entend par résolution d’un dispositif les dimensions minimales d’un objet mat à partir desquelles au moins un des faisceaux qui constituent la zone de détection peut être assombri en toute sécurité.

La résolution dépend fortement du côté du corps qui doit être protégé.

  • Protection des doigts = 14 mm
  • Protection des mains = 30 mm