Belgique | français

Capteurs

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Quelle est la différence entre le PSEN sg1 et le PSEN sg2 ?

La différence principale est la commande de la validation de la bobine de la tige d’interverrouillage.

  • Avec le PSEN sg1, une commande bipolaire par le 24 V et le 0 V était nécessaire.
  • Avec le PSEN sg2, seul le 24 V est nécessaire.