Belgique | français

Établissement de la liaison d’interfaces de communication

Ethernet

Quelles interfaces de communication Ethernet sont disponibles dans le système d’automatismes PSS 4000 ?
Comment peuvent-être configurées dans le PAS4000 des interfaces de communication Ethernet ?

Bus de terrain

Quelles interfaces de communication de bus de terrain sont disponibles dans le système d’automatismes PSS 4000 ?
Comment peuvent être configurées des liaisons de bus de terrain dans le PAS4000 ?

À partir de maintenant, le système d’automatismes PSS 4000 offre également une interface de l’appareil pour la communication avec les réseaux ProfiNET.