Original Page

PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c

Numéro de l'article: 777100
GTIN: 4046548010008
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 3 F, 1 O, réarmement automatique / manuel, UB 24 V DC,largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.

Votre prix

€190.68

Homologation CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 1.5  W
Nombre d’entrées 1  
Nombre de sorties statiques 0  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  V
Courant max. AC1 contact sécu. 6  A
Tension DC1 contact de sécu. 24  V
Courant max. DC1 contact sécu. 6  A
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  V
Courant max AC15 contact sécu. 5  A
Tension DC13 contact de sécu. 24  V
Cont. sécurité : AC selon UL 240 V AC G. P.  
Contacts sécurité : Pilot Duty B300, R300  
Matériau des contacts relais AgSnO2  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III / II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Matériau du boîtier partie sup
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 94  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 205  g
Poids brut 215  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548010008  
Volume 0.301  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Jeu de borniers débrochables de rechange à vis, UE = 1 pièce P1 et 1 pièce P2.

Anglais


CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

S99/22,5: PSS SB Active Junction EXP, S1SW P, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PNOZ X7P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, P2HZ X4P, PZE X4VP, PZE X4P, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P

0,0 MB
2011-05-05

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

S99/22,5: PSS SB Active Junction EXP, S1SW P, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PNOZ X7P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, P2HZ X4P, PZE X4VP, PZE X4P, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P

0,0 MB
2011-05-05

Check list: PNOZ X - PNOZsigma

PNOZ 1-2, PST X2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ 10, PNOZ 2VQ, PNOZ 15, PNOZ X7, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X1, P2HZ X3, P1HZ X1, PNOZ XV2, PNOZ XV2.1, PNOZ X2.4V, PNOZ X2.6V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, P2HZ X1P, P2HZ X1.10P, P2HZ X4P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P (1002673)

1,6 MB
2022-09-14

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,2 MB
2026-01-08

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,2 MB
2026-01-08

Operating Manual PNOZ X1P

PNOZ X1P (20945-05)

0,9 MB
2017-12-21

Operating Manual PNOZ X1P

PNOZ X1P (20945-09)

1,4 MB
2025-07-08

Operating Manual PNOZ X1P

PNOZ X1P (20945-10)

1,4 MB
2026-04-27

Operating Manual PNOZ X1P

PNOZ X1P (20945-06)

1,2 MB
2020-12-16

Technical Catalogue PNOZ X, PNOZsigma

PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s50, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P (1002173-07)

22,3 MB
2017-09-11

Français


Cataloque technique PNOZ X, PNOZsigma

PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s50, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P (1002173-07)

22,5 MB
2017-09-11

Certificat (CQC) 2024010303682025

PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 4, PNOZ 2, PNOZ c1, PNOZ c2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ pps1p, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

2,3 MB
2024-08-26

Certificat (EAC) RU-C-DE-HB-B-03002-23

PNOZ yh1, PNOZ yi1, PNOZ yi3, PNOZ yi4, PNOZ yo3, PNOZ yio3, PNOZ yo4, PNOZ yio4, PNOZ yi2, PNOZ yo1, PNOZ yio1, PNOZ yo2, PNOZ yio2, PST 1, PST 1.1, PST 2, PST 3, PZE 7, PZE 3, P2HZ 5, P2HZ 5.1, P2HZ 6, P1HZ 2, PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 13, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ V, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 6, PZE 5, PNOZ 7, PNOZ 17, PSWZ-S, PZE 5V, PNOZ 4, PNOZ 1, PNOZ 2, PSWZ-F, P1E-2NK, PNOZ c1, PNOZ c2, PST X2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ mm0p, PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2p, PNOZ mm0p-T, PNOZ mmc12p, PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ mmc1p, PNOZ mmc2p, PNOZ mmc3p, PNOZ mmc4p, PNOZ mmc6p, PNOZ mmc7p CC, PNOZ mmc11p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m2p, PNOZ m3p, PNOZ pps1p, PNOZ p1p, PDP20 F 4 mag, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ mo2p, PNOZ mo5p, PNOZ mo4p, PNOZ ml1p, PNOZ ml2p, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ mc1p, PNOZ mc2p, PNOZ mc4p, PNOZ mc6p/mc6.1p, PNOZ mc2.1p, PNOZ mc10p, PNOZ mc7p, PNOZ mc12p, PNOZ mc0p, PNOZ mc3p, PNOZ mc5p, PNOZ mc6p, PNOZ mc5.1p, PNOZ mc8p, PNOZ mc9p, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, PNOZ ms2p TTL, PNOZ ma1p, PNOZ ms2p HTL, PNOZ ms3p, PNOZ ms3p HTL, PNOZ ms3p TTL, PNOZ ms4p, PNOZ pe1p, PNOZ p1vp, PNOZ 10, PNOZ 14, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PZW, PZA, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PZE 9, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X1, P2HZ X2, P2HZ X3, P1HZ X1, PDZ, PNOZ XV2, PNOZ XV2.1, PNOZ X2.4V, PNOZ X2.6V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XHCV, PZE X4V, PZE X4V8, PZE X4, PZE X5V, PZE X5, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PU3Z, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, P2HZ X1P, P2HZ X1.10P, P2HZ X4P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P, PNOZ pe2p, ZUZ

1,2 MB
2023-06-08

Certificat (CQC) 2024010305681904

PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 4, PNOZ 2, PNOZ c1, PNOZ c2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ pps1p, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

2,3 MB
2024-08-26

Déclaration de soi (CCC (Self Declaration)) 2020970303000515

PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 4, PNOZ 2, PNOZ c1, PNOZ c2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ pps1p, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,6 MB
2020-10-14

Certificat (UL) NRNT.E153882

S1SW P, PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 2.2p-24 ATEX, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1p-22, PSEN 1.1p-23 ATEX, PSEN 1.1p-29, PSEN 1.1p-25 ATEX, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1a/b-22, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-20, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN 1.2p-25, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3p-22, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.3-20 M12/8, PSEN ma1.3a/b-21 VA, PSEN ma1.3a/b-27 VA, PSEN ma1.3n-20 VA, PSEN ma1.3-22 M12/8 VA, PSEN ma1.3-20 M12/8 VA, PSEN ma1.3b-24 VA, PSEN ma1.3b-28 VA, PSEN ma1.4-03mm, PSEN ma1.4-10mm, PSEN ma1.4a-50(switch), PSEN ma1.4a-52(switch), PSEN ma1.4a-51(switch), PSEN ma1.4a-57(switch), PSEN ma1.4p-50(switch), PSEN ma1.4p-52(switch), PSEN ma1.4p-51(switch), PSEN ma1.4p-57(switch), PSEN ma1.4n-50(switch), PSEN ma1.4n-51 (switch), PSEN ma1.4-51 M12/8,n-51 switc, PSEN ma1.4p-59(switch), PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4-51 M12/8, PSEN ma1.4p-59, PSEN ma2.1p (switch), PSEN ma2.1p ATEX (switch), PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p (switch), PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN ma2.1p ATEX, PSENmag_Zubehoer, PSEN ma1.3-08, PSEN ma1.3-12, PSEN ma1.3-08 VA, PSEN 2.1p-20(switch), PSEN 2.1p-21(switch), PSEN 2.1a-20(switch), PSEN 2.1b-20(switch), PSEN 2.2p-20(switch), PSEN 2.2p-21(switch), PSEN 1.1p-20(switch), PSEN 1.1a-20(switch), PSEN 1.1b-20(switch), PSEN 1.1a-22(switch), PSEN 1.1b-22(switch), PSEN 1.2p-20(switch), PSEN 1.2p-22(switch), PSEN ma1.3a-20(switch), PSEN ma1.3a-22(switch), PSEN ma1.3b-20(switch), PSEN ma1.3b-22(switch), PSEN ma1.3p-20(switch), PSEN ma1.3p-22(switch), PSEN ma1.3n-20 (switch), PSEN ma1.3-20 M12/8,n-20 switc, PSEN i1, PSEN ix2, PSEN ix1, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch), PSEN in1p, PSEN in1n, PST X2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PMD s10, PMD s20, PNOZ pps1p, PNOZ p1p, PDP20 F 4 mag, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ pe1p, PNOZ p1vp, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PZW, PZA, PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PZE 9, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, Terminal block filter 1/2, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PLID d1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X1, P2HZ X3, P1HZ X1, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, Zubehoer_Allgemein, PZE X4V, PZE X4V8, PZE X4, PZE X5V, PZE X5, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZplus_Zubehoer, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PU3Z, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, P2HZ X1P, P2HZ X1.10P, P2HZ X4P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P, PNOZ pe2p, ZUZ, S1UM, S1IM, S3UM, S1UK, S1MN Ex, S1MN, S1MO Ex, S1MO, S1MS Ex, S1MS, PDIA, S1EN, S1WP, S1PN

0,0 MB
2017-11-10

Certificat attestation de type (TÜV) M6R-020132-0314-R00

PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ Ex, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

1,3 MB
2025-11-07

Certificat attestation de type (TÜV) UK-MAC000151-i01

PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ Ex, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,9 MB
2023-05-31

Déclaration de soi (CCC (Self Declaration)) 2020970303000513

PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 4, PNOZ 2, PNOZ c1, PNOZ c2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,6 MB
2020-10-14

Certificat (UL) NRNT7.E153882

S1SW P, PST X2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PMD s10, PMD s20, PNOZ pps1p, PNOZ p1p, PDP20 F 4 mag, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ pe1p, PNOZ p1vp, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PZW, PZA, PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PZE 9, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, Terminal block filter 1/2, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PLID d1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X1, P2HZ X3, P1HZ X1, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, Zubehoer_Allgemein, PZE X4V, PZE X4V8, PZE X4, PZE X5V, PZE X5, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZplus_Zubehoer, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PU3Z, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, P2HZ X1P, P2HZ X1.10P, P2HZ X4P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P, PNOZ pe2p, ZUZ, S1UM, S1IM, S3UM, S1UK, S1MN Ex, S1MN, S1MO Ex, S1MO, S1MS Ex, S1MS, PDIA, S1EN, S1WP, S1PN

0,0 MB
2017-11-10

EPLAN P8 Macro PNOZ X2 bundle

Données électriques CAO PNOZ X2 bundle

1,1 MB
2023-05-11

Manuel d'utilisation PNOZ X1P

PNOZ X1P (20945-05)

0,9 MB
2017-12-21

Man.d'utilisa. PNOZ X1P

PNOZ X1P (20945-10)

1,5 MB
2026-04-27

Manuel d'utilisation PNOZ X1P

PNOZ X1P (20945-06)

1,2 MB
2020-12-16

Man.d'utilisa. PNOZ X1P

PNOZ X1P (20945-09)

1,4 MB
2025-07-08

modèle en 3D (STEP - Product Model Data)

S99/22,5: PSS SB Active Junction EXP, S1SW P, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PNOZ X7P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, P2HZ X4P, PZE X4VP, PZE X4P, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P

0,0 MB
2011-05-05

modèle en 3D (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

S99/22,5: PSS SB Active Junction EXP, S1SW P, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PNOZ X7P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, P2HZ X4P, PZE X4VP, PZE X4P, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P

0,1 MB
2011-05-05