Original Page

PSEN cs1.1n 1switch

Numéro de l'article: 540053
GTIN: 4046548063943
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4 sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar = 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé.

Votre prix

€130.10

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Principe du capteur Transponder  
Niveau de codage ISO 14119 gering  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Codage du transpondeur codiert  
Adapté au montage en série nein  
variante d’appareil Sensor  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 2  
Nombre de sorties OSSD 2  
Sep.pot. sorties stat. nein  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
Temp. ambiante max. pour Hmax +60 °C  
Temp. ambiante max. à 2 000 m +70 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % r. F. bei 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 4000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP67  
Modif. dist. comm. chgmt temp. +-0,01mm/°C  
Actionneur de type 1 PSEN cs1.1  
Capteur montage au bord poss. Ja, Montagehinweis beachten  
Type de raccordement M12, 5pol. male  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 75  
Dimension largeur 40  
Dimension profondeur 40  
Poids net 130  
Poids brut 162  
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274601  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063943  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires d'installation

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Actionneur pour capteur de sécurité codé PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 pièce actionneur.

Accessoires obligatoires

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Actionneur pour capteur de sécurité codé PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 pièce actionneur.

Accessoires optionnels

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m 630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m 630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m 630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle  3m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m 630347
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle  5m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m 630348
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m 630349
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.

Anglais


CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

S_72x40x40mm: PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN in1p, PSEN in1n

0,1 MB
16.11.2011

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

S_72x40x40mm: PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN in1p, PSEN in1n

0,1 MB
16.11.2011

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch)

0,3 MB
09.03.2026

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch)

0,3 MB
09.03.2026

Operating Manual PSEN cs1.1n

PSEN cs1.1n, PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer (22178-07)

1,4 MB
24.02.2026

Français


Certificat (UL) NRNT.E153882

S1SW P, PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 2.2p-24 ATEX, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1p-22, PSEN 1.1p-23 ATEX, PSEN 1.1p-29, PSEN 1.1p-25 ATEX, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1a/b-22, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-20, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN 1.2p-25, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3p-22, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.3-20 M12/8, PSEN ma1.3a/b-21 VA, PSEN ma1.3a/b-27 VA, PSEN ma1.3n-20 VA, PSEN ma1.3-22 M12/8 VA, PSEN ma1.3-20 M12/8 VA, PSEN ma1.3b-24 VA, PSEN ma1.3b-28 VA, PSEN ma1.4-03mm, PSEN ma1.4-10mm, PSEN ma1.4a-50(switch), PSEN ma1.4a-52(switch), PSEN ma1.4a-51(switch), PSEN ma1.4a-57(switch), PSEN ma1.4p-50(switch), PSEN ma1.4p-52(switch), PSEN ma1.4p-51(switch), PSEN ma1.4p-57(switch), PSEN ma1.4n-50(switch), PSEN ma1.4n-51 (switch), PSEN ma1.4-51 M12/8,n-51 switc, PSEN ma1.4p-59(switch), PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4-51 M12/8, PSEN ma1.4p-59, PSEN ma2.1p (switch), PSEN ma2.1p ATEX (switch), PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p (switch), PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN ma2.1p ATEX, PSENmag_Zubehoer, PSEN ma1.3-08, PSEN ma1.3-12, PSEN ma1.3-08 VA, PSEN 2.1p-20(switch), PSEN 2.1p-21(switch), PSEN 2.1a-20(switch), PSEN 2.1b-20(switch), PSEN 2.2p-20(switch), PSEN 2.2p-21(switch), PSEN 1.1p-20(switch), PSEN 1.1a-20(switch), PSEN 1.1b-20(switch), PSEN 1.1a-22(switch), PSEN 1.1b-22(switch), PSEN 1.2p-20(switch), PSEN 1.2p-22(switch), PSEN ma1.3a-20(switch), PSEN ma1.3a-22(switch), PSEN ma1.3b-20(switch), PSEN ma1.3b-22(switch), PSEN ma1.3p-20(switch), PSEN ma1.3p-22(switch), PSEN ma1.3n-20 (switch), PSEN ma1.3-20 M12/8,n-20 switc, PSEN i1, PSEN ix2, PSEN ix1, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch), PSEN in1p, PSEN in1n, PST X2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PMD s10, PMD s20, PNOZ pps1p, PNOZ p1p, PDP20 F 4 mag, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ pe1p, PNOZ p1vp, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PZW, PZA, PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PZE 9, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, Terminal block filter 1/2, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PLID d1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X1, P2HZ X3, P1HZ X1, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, Zubehoer_Allgemein, PZE X4V, PZE X4V8, PZE X4, PZE X5V, PZE X5, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZplus_Zubehoer, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PU3Z, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, P2HZ X1P, P2HZ X1.10P, P2HZ X4P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P, PNOZ pe2p, ZUZ, S1UM, S1IM, S3UM, S1UK, S1MN Ex, S1MN, S1MO Ex, S1MO, S1MS Ex, S1MS, PDIA, S1EN, S1WP, S1PN

0,0 MB
10.11.2017

Certificat (UL) E153882

PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 2.2p-24 ATEX, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1p-22, PSEN 1.1p-23 ATEX, PSEN 1.1p-29, PSEN 1.1p-25 ATEX, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1a/b-22, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-20, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN 1.2p-25, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3p-22, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.3-20 M12/8, PSEN ma1.4-03mm, PSEN ma1.4-10mm, PSEN ma1.4a-50(switch), PSEN ma1.4a-52(switch), PSEN ma1.4a-51(switch), PSEN ma1.4a-57(switch), PSEN ma1.4p-50(switch), PSEN ma1.4p-52(switch), PSEN ma1.4p-51(switch), PSEN ma1.4p-57(switch), PSEN ma1.4n-50(switch), PSEN ma1.4n-51 (switch), PSEN ma1.4-51 M12/8,n-51 switc, PSEN ma1.4p-59(switch), PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4-51 M12/8, PSEN ma1.4p-59, PSEN ma2.1p (switch), PSEN ma2.1p ATEX (switch), PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p (switch), PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN ma2.1p ATEX, PSENmag_Zubehoer, PSEN ma1.3-08, PSEN ma1.3-12, PSEN 2.1p-20(switch), PSEN 2.1p-21(switch), PSEN 2.1a-20(switch), PSEN 2.1b-20(switch), PSEN 2.2p-20(switch), PSEN 2.2p-21(switch), PSEN 1.1p-20(switch), PSEN 1.1a-20(switch), PSEN 1.1b-20(switch), PSEN 1.1a-22(switch), PSEN 1.1b-22(switch), PSEN 1.2p-20(switch), PSEN 1.2p-22(switch), PSEN ma1.3a-20(switch), PSEN ma1.3a-22(switch), PSEN ma1.3b-20(switch), PSEN ma1.3b-22(switch), PSEN ma1.3p-20(switch), PSEN ma1.3p-22(switch), PSEN ma1.3n-20 (switch), PSEN ma1.3-20 M12/8,n-20 switc, PSEN i1, PSEN ix2, PSEN ix1, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch), PSEN in1p, PSEN in1n

0,2 MB
29.09.2020

Certificat (CETECOM) 7482A-PSENCS1

PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n (switch)

0,4 MB
22.12.2016

Certificat attestation de type (TÜV) M6A-020132-0191-R02

PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch)

0,9 MB
28.11.2025

Déclaration de soi (CQC) CCC_Declaration-of-exemption

PSS Conv USB/RS232, PSS SB BUSCABLE0, PSS SB BUSCABLE0 MOVE, PNOZ X_Zubehoer, SN CAB RJ45 RJ45, PSS67/PDP67 Cable M8-M12 4p, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PSS67 Adapter Cable M8-M12, PSS67/PDP67 SupplyCable IN-OUT, PSS67/PDP67 Supply Cable IN, PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSS67/PDP67 M12 5p, M12 4p PG 9, M12 5p sh PG 11, Caps for IP67, RJ45 Connector, PSS67/PDP67 Cable M12 8p, PSS67/PDP67 Cable M12 5p, PIT es Set/1, PIT es Set10u-5c PCB, PIT es/1, PIT m3.2p, PIT m3.3p, PIT m3p KEY MODE 01, PIT m3p KEY MODE 02, PIT m3p KEY MODE 03, PIT m3p KEY MODE 04, PIT m3p KEY SERVICE, PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS, PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11, PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-12, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3b-23 ATEX, PSEN ma1.3b-25 ATEX, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4p-59, PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN bracket, PSEN Cable M8 4p, PSEN Cable M8 8p, PSEN Cable M8-M8 8p, PSEN spacer, PSEN reverse spacer, PSEN ix2, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M8-M12/M12, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN Converter M8-M12, PSEN T Junction M12, PSEN/PDP67 M12 8p, PSEN cs3/cs4, PSEN ma1.4 caps, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p, PSEN cs5.1n, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.11n, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.11n, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.21n, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch), PSEN me1, PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml (actuator), PSEN sl-0.5p, PSEN sl-0.5n, PSEN sl restart interlock, PSEN sl-0.5p 3.1/4.1/4.2, PSEN sl-0.5p 5.1/6.1/6.2, PSEN sl-1.0p 1.1, PSEN sl-1.0p 2.1/2.2, PSEN sl-1.0n, PSEN sl-1.0p 3.1/4.1/4.2, PSEN sl-1.0p 5.1/6.1/6.2, PSEN sg1c, PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm², PSEN sg2c, PSEN se SU, PSEN se SU AM3 65, PSENvip, PSEN Cable M12 4p Mini IO, PSEN op4F, PSEN op2H, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN op Cable M12 4p sh, PSEN op Cable M12-M12 5p sh, PSEN op Cable 8 core sh, PSEN op Cable M12 4p, PSEN op Cable M12 5p, PSEN op Cable M12 8p sh, PSEN op Reflector, PSEN op Bracket, PSEN opSB-4F, PSEN op2S, PSEN op4S, PSEN opSB-4H, PSEN opSB-4B, PSEN op4H-s, PSEN op4H-sl, PSEN op 2H-s/1, PSEN op 4F-s/1, PSEN op 4H-s/1, PSEN op bracket turnable (kit), PSEN op4B/1, PSEN op2B/1, PSEN op4B-L/1, PSEN op4B-T/1, PSEN op muting bracket kit, PSEN op Mirror /1, PSEN op Mirror /2, PSEN op Mirror /3, PSEN op Mirror /4, PSEN op Mirror /5, PSEN op Mirror /6, PSEN op Mirror Bracket Kit/1, PSEN op Lens Shield/1, PSEN op67-69K/1, PSEN op4F-A/1, PSEN op4H-A/1, PSEN op2H-A/1, PSEN op cascading bracket, PSEN op Cable RJ45 M12 4p, PSEN op Cable M12 12p, PSEN op SL Bracket, PSEN op SL cascading, PSEN op SL Testpiece, PSEN op SL adapter, PSEN opII3H-s, PSEN opII adjustable base unit, PSEN opII3F-s, PSEN opII4H-s, PSEN opII4F-s, PSEN opII3B-s, PSEN opII4B-s, PSEN mlm 1 ba 1.1, PSEN mlm 1 ba 2.1, PSEN mlm 1 ba 2.2, PSEN mlm 1 sa 1.1, PSEN mlm 1 sa 2.1, PSEN mlm 1 sa 2.2, PSEN mlm actuator a, PSEN mlm actuator b, PSEN mlm mounting set, PSEN mlm covers set, PSEN mlm actuator af, PSEN mlm actuator bf, PSEN mlm actuator bs, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN mg1-B Einzel E-Stop, PSEN mg1-A Reihe E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-DL-N, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P, PSEN sl2-AL, PSEN sl2-VA, PSEN ml door handle, Screw term. PNOZ m B1, PNOZ s pIE/nIE, PNOZsigma_Zubehoer, PNOZ mm0p, PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2p, PNOZ mm0p-T, PNOZ mmc12p, PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ mmc1p, PNOZ mmc2p, PNOZ mmc3p, PNOZ mmc4p, PNOZ mmc6p, PNOZ mmc7p CC, PNOZ mmc11p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 2DOR, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m ES 14DO, PNOZ m ES 16DI, MM A MINI-IO CAB99, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m2p, PNOZ m3p, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ mo2p, PNOZ mo5p, PNOZ mo4p, PNOZ ml1p, PNOZ ml2p, PDP67 Connector cs, PNOZ mc1p, PNOZ mc2p, PNOZ mc4p, PNOZ mc6p/mc6.1p, PNOZ mc10p, PNOZ mc7p, PNOZ mc12p, PNOZ mc3p, PNOZ mc5p, PNOZ mc6p, PNOZ mc5.1p, PNOZ mc8p, PNOZ mc9p, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, PNOZ ms2p TTL, PNOZ ma1p, PNOZ ms2p HTL, PNOZ ms3p, PNOZ ms3p HTL, PNOZ ms3p TTL, PNOZ ms4p, PNOZ msi22Ap, PNOZ msi1Bp, PNOZ msi1Ap, PNOZ msi3Ap, PNOZ msi3Bp, PNOZ msi b4 Box, PNOZ msi19p, PNOZ msi4Bp, PNOZ msi1p, PNOZ msi3p, PNOZ msi9p/10p/11p, PNOZ msi5p, PNOZ msi6p, PNOZ msi8p, PNOZ msi7p, PNOZ msi16p, PNOZ msi12p, PNOZ msi13p, PNOZ msi S09/S15/S25, PNOZ msi15p, PNOZ msi17p, PNOZ msi14p, PNOZ msi20p, PNOZ msib1 Box, PNOZ msib0, PNOZ msi21p, PNOZ msi18p, PNOZ mli1p, PLID d1, PNOZmulti Bus-Terminator, PNOZmulti Chipcard, PNOZmulti_Zubehoer, Spring term. PNOZ m0p/m1p/m2p, Springterm.PNOZ mi1/2,o1/3,l1p, Spring term. PNOZ m02p, Spring term. PNOZ mo4p/mo5p, Spring term. PNOZ mml1p/mmc2p, Spring term. PNOZ mml1p/mc2p, Spring term. PNOZ mml2p, Spring term. PNOZ m EF 2MM, Spring term. PNOZ mc1p/ma1p, Spring term. PNOZ ms1p/ms2p, Spring term. PNOZ ms1p, Screw Term. PNOZ m0p/m1p/m2p, Screw term. PNOZ p1p, Screw term. PNOZ mo2p, Screw term. PNOZ mo4p/mo5p, Screw term. PNOZ mml1p/mmc2p, Screw term. PNOZ mml2p, Screw term. PNOZ m EF 2MM, Screw term. PNOZ p03.2p, Screw term. PNOZ mc1p/ma1p, Screw term. PNOZ ms1p/ms2p, Screw term. PNOZ ms1p, PMC PosI/O-AO, PMC PosI/O, PMCprotego D.CAN-Adap. 01-24A, PMCprotego, PMCprotego D.CAN-Adap. 48-72A, PMCtendo DD_Zubehoer, PMCtendo SZ_Zubehoer

0,5 MB
29.07.2025

Certificat (EAC) RU-C-DE-HB-B-03003-23

PIT es1.11, PIT es1.12, PIT es1.13, PIT es1.15, PIT es Set/1, PITestop, PIT MHR3 holder, PIT es holder, PIT MHR5 holder, PIT es6/esb6, PIT esb, PIT es3.11, PIT es3.13, PIT es3.15, PIT es5.11, PIT es5.13, PIT m3p, PIT m3p KEY MODE 01, PIT m3p KEY MODE 02, PIT m3p KEY MODE 03, PIT m3p KEY MODE 04, PIT m3p KEY SERVICE, PIT m3.1p, PIT m3.2p, PIT m3.3p, PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11, PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31, PSEN 2.1p-34 ATEX, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 2.2p-24 ATEX, PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-12, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1p-22, PSEN 1.1p-23 ATEX, PSEN 1.1p-29, PSEN 1.1p-25 ATEX, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1a/b-22, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-20, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN 1.2p-25, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3b-23 ATEX, PSEN ma1.3b-25 ATEX, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3p-22, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.3-20 M12/8, PSEN ma1.4-03mm, PSEN ma1.4-10mm, PSEN ma1.4a-50(switch), PSEN ma1.4a-52(switch), PSEN ma1.4a-51(switch), PSEN ma1.4a-57(switch), PSEN ma1.4p-50(switch), PSEN ma1.4p-52(switch), PSEN ma1.4p-51(switch), PSEN ma1.4p-57(switch), PSEN ma1.4n-50(switch), PSEN ma1.4n-51 (switch), PSEN ma1.4-51 M12/8,n-51 switc, PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4-51 M12/8, PSEN ma2.1p (switch), PSEN ma2.1p ATEX (switch), PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p (switch), PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN ma2.1p ATEX, PSENmag_Zubehoer, PSEN ma1.3-08, PSEN ma1.3-12, PSEN 2.1p-10(switch), PSEN 2.1p-11(switch), PSEN 2.1p-20(switch), PSEN 2.1p-21(switch), PSEN 2.1a-20(switch), PSEN 2.1b-20(switch), PSEN 2.1p-30(switch), PSEN 2.1p-31(switch), PSEN 2.1p-40(switch), PSEN 2.2p-20(switch), PSEN 2.2p-21(switch), PSEN 1.1p-10(switch), PSEN 1.1p-12(switch), PSEN 1.1p-20(switch), PSEN 1.1p-22(switch), PSEN 1.1a-20(switch), PSEN 1.1b-20(switch), PSEN 1.1a-22(switch), PSEN 1.1b-22(switch), PSEN 1.2p-20(switch), PSEN 1.2p-22(switch), PSEN ma1.3a-20(switch), PSEN ma1.3a-22(switch), PSEN ma1.3b-20(switch), PSEN ma1.3b-22(switch), PSEN ma1.3p-20(switch), PSEN ma1.3p-22(switch), PSEN ma1.3n-20 (switch), PSEN ma1.3-20 M12/8,n-20 switc, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN in1p, PSEN in1n, PSEN me1, PSEN me2, PSEN me3, PSEN me4, PSEN ml (actuator), PSEN sg1c, PSEN sg1c-2/1, PSEN sg1c-4/1, PSEN sg1c-5/0, PSEN sg1 escape release pin, PSENsgate_Zubehoer, PSEN op4F, PSEN op2H, PSEN op4H, PSEN op2B, PSEN op4B, PSEN op1, PSEN opSB-4F, PSEN op2S, PSEN op4S, PSEN opSB-4H, PSEN opSB-4B, PSEN op4F-s, PSEN op4H-s, PSEN op4F-b, PSEN op4H-b, PSEN op4F-m, PSEN op4H-m, PSEN op4F-bm, PSEN op4H-bm, PSEN op4F-sl, PSEN op4H-sl, PSEN op4B-T, PSEN op4B-L, PSEN op4B-S, PSEN op 2H-s/1, PSEN op 4F-s/1, PSEN op 4H-s/1, PSEN op4F-A/1, PSEN op4H-A/1, PSEN op2H-A/1, PSEN opII3H-s, PSEN opII3F-s, PSEN opII4H-s, PSEN opII4F-s, PSEN sc B, PSEN sc memory, PSEN sc L, PSEN sc M, PSEN sc S, PSEN sc ME, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN mg1-B Einzel E-Stop, PSEN mg1-A Reihe E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-DM-N, PSEN sl2-DL-N, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P, PSEN sl2-AL, PSEN sl2-VA, PSEN ml door handle, PIT gb

1,2 MB
08.06.2023

Certificat (CETECOM) VT8-PSENCS1

PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n (switch)

0,1 MB
23.12.2016

Certificat attestation de type (KOSHA) 2013-241-(17-22)

PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1a/b/p/M12, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (15 mm), PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n, PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2

1,6 MB
10.10.2013

EPLAN P8 Macro PSEN CS1/2 bundle

Données électriques CAO PSEN CS1/2 bundle

9,1 MB
17.03.2023

Manuel d'utilisation PSEN cs1.1n

PSEN cs1.1n, PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer (22178-07)

1,5 MB
24.02.2026

modèle en 3D (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

S_72x40x40mm: PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN in1p, PSEN in1n

0,2 MB
16.11.2011

modèle en 3D (STEP - Product Model Data)

S_72x40x40mm: PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n, PSEN cs1.19n (switch), PSEN in1p, PSEN in1n

0,2 MB
16.11.2011