Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"G9000006","name":"PES sensor board enable-motor en","price":"2529.23","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002597206","0011100259720680SZ"]}
Similaire à l’illustration
PES sensor board enable-motor en
Numéro de l'article: G9000006
GTIN: 4046548094183
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande Capteurs
III, avec PITestop, PSENcode et PITenable, avec capteurs de proximitépour le
contrôle de la vitesse de rotation du moteur DC, étiquetage des pupitresde commande en anglais,
documents annexes en anglais et en allemand.
Unité
Votre prix
€2,529.23
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande Capteurs III, avec PITestop, PSENcode et PITenable, avec capteurs de proximitépour le contrôle de la vitesse de rotation du moteur DC, étiquetage des pupitresde commande en anglais, documents annexes en anglais et en allemand.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
| Norme température de stockage |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 399 mm |
| Dimension largeur | 297 mm |
| Dimension profondeur | 200 mm |
| Poids net | 2600 g |
| Poids brut | 3100 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27273890 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094183 |
| Volume | 53.596 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, noir.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, rouge.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, bleu.
€11.63
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, noir.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, rouge.
€14.95
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, bleu.
€14.95
Combinable avec
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, noir.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, rouge.
€11.63
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, noir.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, rouge.
€14.95
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, bleu.
€11.63