Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"G1000005","name":"PIT gb es1","price":"23.09","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Similaire à l’illustration
PIT gb es1
Numéro de l'article: G1000005
GTIN: 4046548089387
PITgatebox bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, déverrouillage parrotation (pièce de rechange).
Diamètre de perçage : 22,3 mm
Unité
Votre prix
€23.09
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données techniques
Arrêt d'urgence
| Type de déver. arrêt d’urgence | Déverrouillage rotatif |
Environmental data
| Température d’utilisation | -25 - 70 °C |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 42.1 mm |
| Dimension largeur | 29.8 mm |
| Dimension profondeur | 29.8 mm |
| Poids net | 19 g |
| Poids brut | 21 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371228 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001028 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548089387 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |