Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"G1000004","name":"PIT gb KLLE","price":"209.26","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Similaire à l’illustration
PIT gb KLLE
Numéro de l'article: G1000004
GTIN: 4046548088953
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec arrêt d’urgence(2 NF), 2 boutons-poussoirs
avec éclairage (1 NO chacun), commutateur à clé (2 NO), connecteur mâle
M12 à 12 broches, jeu d’opercules de couleurs inclus
Unité
Votre prix
€209.26
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec arrêt d’urgence(2 NF), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), commutateur à clé (2 NO), connecteur mâle M12 à 12 broches, jeu d’opercules de couleurs inclus
Données generales
| Homologation |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
| Auto-contrôlé | Non |
| Lampe | LED |
| Couleur fluorescente | Blanc |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 12 W |
| Courant de contact min. | 1 mA |
Arrêt d'urgence
| Nbre de contacts N/C d´e-stop | 2 |
| Type de déver. arrêt d’urgence | Déverrouillage rotatif |
| Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts arr. urgence | Au |
Bouton poussoir
| Nombre de boutons-poussoirs | 2 |
| Nombre de boutons N/O | 2 |
| Car. commut. b.-pouss. norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts b.-poussoir | Ag |
Interrupteur à clé
| Nombre de commutateurs à clé | 1 |
| Number of key switch N/O | 2 |
| Car. commut. comm. à clé norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts comm. à clé | Ag |
Environmental data
| Température d’utilisation | -20 °C |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
| Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Type de raccordement | Mâle M12 à 12 broches |
| Matériau du boîtier | Zn |
| Dimensions hauteur | 293 mm |
| Dimension largeur | 40 mm |
| Dimension profondeur | 40 mm |
| Poids net | 800 g |
| Poids brut | 1200 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371228 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001028 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088953 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€32.12
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€48.13
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€119.52
Accessoires optionnels
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)
€8.40
PIT gb blind cover
G1000010
PITgate obturateurs, IP65, (pièce de rechange), diamètre de perçage : 22,3 mm
€5.85
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Start,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI ON,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI
Unlocking, contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Locking,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Request,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Reset,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Locking,
contenu de la boîte = 10 pièces
€21.06
Alternative
PIT gb BLLE y
G1000003
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec arrêt d’urgenceavec contact de signalisation (2 NF),
2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), 1 bouton-poussoir àclé (1 NO), connecteur mâle
M12 à 12 broches, jeu d’opercules de couleurs inclus
€209.26
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec arrêt d’urgence(2 NF) et 3 boutons-poussoirs
avec éclairage, connecteur mâle M12 à 12 broches, jeu d’opercules decouleurs inclus
€183.64
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec arrêt d’urgenceavec contact de signalisation (2 NF),
2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), 1 obturateur,connecteur mâle M12
à 12 broches, jeu d’opercules de couleurs inclus
€171.32
Combinable avec
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, codé, avec
interverrouillage électromagnétique, avec capteur de sécurité et
actionneur (standard),interverrouillage pour la protection des process,
force d’interverrouillage 500 N, connecteur mâle M12 à 8 broches,
montage en série
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera
par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre
contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un
produit de remplacement adapté.
€496.03
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé, avec capteur de sécuritéet
actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de la tensiond’alimentation, connecteur mâle M12 à 8 broches, câble de
0,23 m, montage individuel
€379.20
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, codé, avec
interverrouillage électromagnétique, avec capteur de sécurité et
actionneur (standard),interverrouillage pour la protection des process,
force d’interverrouillage 1 000 N,connecteur mâle M12 à 8 broches,
montage en série
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera
par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre
contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un
produit de remplacement adapté.
€604.69
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé, avec capteur de sécuritéet
actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de la tensiond’alimentation, connecteur mâle M12 à 12 broches,
câble de 0,23 m, montage en série
€381.60