text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

Connector/CA/M12-5SMX/A/TR

Numéro de l'article: C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Unité

Votre prix

€25.23

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Courant de mesure 4  
Température d’utilisation -30  
80  
Lign fuites + dist isol selon CEI 60664-1  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Type de connecteur 1 M12, connecteur mâle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Matériau du connect. fileté 1 GD-Zn, Ni  
Surf. contact matériel 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Couleur du boîtier Noir  
Homologations du connecteur 1 UL 94 HB  
Poids net 11  
Poids brut 12  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27279090  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548105032  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1