text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH

Numéro de l'article: C1000047
GTIN: 4046548104646
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :3 m

Unité

Votre prix

€37.30

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Courant de mesure 4  
Impéd. typ. câble données K1 <=87,5 ohms/km à 20 °C  
Résistance d’isol. du câble K1 > 2,5 Mohm/KFT  
Impédance typique K1 120 ohms ± 15 ohms  
Température d’utilisation -40  
80  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Coudé  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Type de connecteur 2 M12, connecteur mâle à 5 br  
Forme du type de connecteur 2 Coudé  
Codage du connecteur M12 2 Codé A  
Matériau du connect. fileté 1 CuZn nickelé  
Matériau du connect. fileté 2 CuZn nickelé  
Surf. contact matériel 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Surf. contact matériel 2 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Matériau du joint d’étanchéité FKM  
Matériau du connecteur mâle CuZn  
Matériau du connecteur femelle CuZn  
Matériau du câble K1 Cu  
Longueur du câble 3  
Matériau surface blindage K1 Cu  
Couleur gaine extérieure 1 jaune de sécurité RAL 1003  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Non  
Rayon de courbure (pose) K1 12 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 7.7  
7.7  
Isolation l câble données K1 FM-PE  
Isolation câble alim. K1 HD-PE  
Sec° câble de données AWG K1 24  
Section câble de données K1 0,22 mm²  
Section câble UB K1 0,50 mm²  
Section câble blindé K1 0,50 mm²  
Câblage K1 (1x2xAWG24+Al)+(1x2xAWG21+Al)  
Autour d’une conduite blindée  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Nombre de fils 5  
Homologations du câble K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20233  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable UL FT2  
UL 20233  
Couple rota. vis verrouillage 0,4 Nm  
Poids net 242  
Poids brut 252  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548104646  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1