text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH

Numéro de l'article: C1000046
GTIN: 4046548104639
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, pairestorsadées, blindé, longueur du câble : 15 m

Unité

Votre prix

€89.28

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Courant de mesure 4  
Impéd. typ. câble données K1 <=87,5 ohms/km à 20 °C  
Résistance d’isol. du câble K1 > 2,5 Mohm/KFT  
Impédance typique K1 120 ohms ± 15 ohms  
Température d’utilisation -40  
80  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Coudé  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Matériau du connect. fileté 1 CuZn nickelé  
Surf. contact matériel 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Matériau du joint d’étanchéité FKM  
Matériau du connecteur femelle CuZn  
Matériau du câble K1 Cu  
Longueur du câble 15  
Matériau surface blindage K1 Cu  
Couleur gaine extérieure 1 jaune de sécurité RAL 1003  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Non  
Rayon de courbure (pose) K1 12 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 7.7  
7.7  
Isolation l câble données K1 FM-PE  
Isolation câble alim. K1 HD-PE  
Sec° câble de données AWG K1 24  
Section câble de données K1 0,22 mm²  
Section câble UB K1 0,50 mm²  
Section câble blindé K1 0,50 mm²  
Câblage K1 (1x2xAWG24+Al)+(1x2xAWG21+Al)  
Autour d’une conduite blindée  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Nombre de fils 5  
Homologations du câble K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20233  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable UL FT2  
UL 20233  
Couple rota. vis verrouillage 0,4 Nm  
Poids net 1118  
Poids brut 1128  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548104639  
Volume 2.732  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1