Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"C1000045","name":"Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH","price":"68.27","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Numéro de l'article: C1000045
GTIN: 4046548104622
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, pairestorsadées,
blindé, longueur du câble : 10 m
Unité
Votre prix
€68.27
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 4 |
| Impéd. typ. câble données K1 | <=87,5 ohms/km à 20 °C |
| Résistance d’isol. du câble K1 | > 2,5 Mohm/KFT |
| Impédance typique K1 | 120 ohms ± 15 ohms |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-40
80 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Coudé |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Matériau du connect. fileté 1 | CuZn nickelé |
| Surf. contact matériel 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Matériau du joint d’étanchéité | FKM |
| Matériau du connecteur femelle | CuZn |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Longueur du câble | 10 |
| Matériau surface blindage K1 | Cu |
| Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Non |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 12 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
7.7
7.7 |
| Isolation l câble données K1 | FM-PE |
| Isolation câble alim. K1 | HD-PE |
| Sec° câble de données AWG K1 | 24 |
| Section câble de données K1 | 0,22 mm² |
| Section câble UB K1 | 0,50 mm² |
| Section câble blindé K1 | 0,50 mm² |
| Câblage K1 |
(1x2xAWG24+Al)+(1x2xAWG21+Al)
Autour d’une conduite blindée |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en fils |
| Nombre de fils | 5 |
| Homologations du câble K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20233 |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Non inflammable |
UL FT2
UL 20233 |
| Couple rota. vis verrouillage | 0,4 Nm |
| Poids net | 752 |
| Poids brut | 762 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548104622 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |