Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"9A000012","name":"PRMS set","price":"11285.29","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QF"]}
Similaire à l’illustration
PRMS set
Numéro de l'article: 9A000012
GTIN: 4046548087741
Kit de mesure de collision complet dans un coffret pour la mesure de laforce et
de la pression en vue de l’analyse d’applications CHR suivant la méthode4 selon l’ISO/TS
15066.
Unité
Votre prix
€11,285.29
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
| Dimensions hauteur | 680 |
| Dimension largeur | 500 |
| Dimension profondeur | 325 |
| Poids net | 7480 |
| Poids brut | 11600 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27380291 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087741 |
| Volume | 69.828 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |