Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"9A000007","name":"PRMS spring 50","price":"154.16","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Similaire à l’illustration
PRMS spring 50
Numéro de l'article: 9A000007
GTIN: 4046548087697
Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf
Unité
Votre prix
€154.16
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
| Dimensions hauteur | 60 |
| Dimension largeur | 31.1 |
| Poids net | 116 |
| Poids brut | 117 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27380291 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087697 |
| Volume | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |