Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8177025","name":"PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/K/H/30/00","price":"2442.8","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Similaire à l’illustration
PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/K/H/30/00
Numéro de l'article: 8177025
GTIN: 4046548080131
Mo = 20.8 Nm Io = 14.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or success...
Pour plus d’informations
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€2,442.80
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Mo = 20.8 Nm Io = 14.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP56 |
Données mécaniques
| Poids net | 12800 g |
| Poids brut | 15800 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27022602 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000034 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548080131 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |