{"id":"8176814","name":"PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC","price":"3098.41","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Similaire à l’illustration
PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC
Numéro de l'article: 8176814
GTIN: 4046548085587
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 12,0 A;
Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A;
Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA
Internal brake resistor and mains filter
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable ...
Pour plus d’informations
Produit en fin de série
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 12,0 A;
Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A;
Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA
Internal brake resistor and mains filter
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Données techniques
Données électriques
| But de la plage de phase |
Alimentation principale
|
| Tension d'alimentation (V) |
110 - 230
V |
| Tension d’alim. avec phases |
1 x 110 à 3 x 230 V
|
| Type plage de tens. alim. |
AC
|
| Type de tension d’alim. U1 |
AC
|
| But de U2 |
Alimentation
|
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
V |
| Type de tension d’alim. U2 |
DC
|
| Tolérance U2 avec frein |
+15%
|
| Tolérance U2 sans frein |
+15%
|
Section puissance
| Fréq. d’enclench. max. puiss. |
30/h
|
| Courant sortie continu 3x230 V |
12
A |
| Courant de crête pour 2 s |
24
A |
| Courant de crête pour 5 s |
24
A |
| Fréquence d’horloge onduleur |
8
kHz |
| Pl. de tensions sur c. interm. |
450 V DC
|
STO-ENABLE
CPU
| Extension PMC firmware |
2 = EtherCat
|
Entrée résolveur
| Type connec. racc. résolveur |
Conn. femelle Sub D 9 broches
|
Entrée codeur SinCos, codeur incrémental
| Type connec. codeur/cod. incr. |
Conn. femelle Sub D 15 broches
|
Entrées analogiques
| Nombre d'entrées analogiques |
2
|
| Type d’entrées analogiques |
Tension
|
| Plage de signaux entrée ana. |
-10 à 10 V
|
| Résolution Entrées analogiques |
16
Bit |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales |
4 - 6
|
| Niveau signaux « 0 » entrée |
-3 à +5 V DC
|
| U entrée EN 61131-2 type 1 |
24 V DC
|
| Séparation potentiel entrées |
Oui
|
Sorties semi-conductrices (standard)
| Nombre sorties d'information |
2
|
| Sép. galv. non séc. sort.stat. |
Oui
|
Interface Ethernet
| Type connect. interf. ETHERNET |
RJ45
|
Interface CANopen
| Nombre d'interfaces CANopen |
1
|
Interface série
| Nombre d’interfaces RS-232 |
1
|
Interfaces de communication
| Type connecteur interf. RS 232 |
Conn. mâle Sub D à 9 broches
|
Environmental data
| Norme température ambiante |
DIN EN 60721-3-3
|
| Classe de température ambiante |
1K4
|
| Classe de température ambiante |
3K3
|
| Température d’utilisation |
0 - 40
°C |
| Température ambiante Derating |
40 à 55 °C
|
| Réduction de puissance |
2,5 %/K
|
| Norme température de stockage |
DIN EN 60721-3-1
|
| Modification temp. stockage |
20 K/h
|
| Sollicit. humidité selon norme |
DIN EN 60721-3-3
|
| Indic. soll. due à l’humidité |
85 % d’humidité relative
|
| Classe de l’humidité |
3K3
|
| Condensation autorisée ? |
non autorisé
|
| Install. haut. autori. AMSL |
1 000 m
|
| Install. haut. autori. P 1,5% |
1 000 à 2 500m AMSL
|
| Puissance derating pour 100 m |
1,5 %/100 m
|
| CEM selon norme .... |
EN 61800-3
|
| Vibrations selon norme... |
EN 60721-3-2
|
| Type de refroidissement |
Ventilateur monté
|
| Émission sonore |
65 dB (A)
|
| Norme indice de protection |
EN 60529
|
| Indice de protec° du lieu d'im |
|
| Indice de protection de boîtie |
IP20
|
| Indice de protection bornes |
|
Données mécaniques
| Position de montage |
Vertical
|
| Matériau du boîtier |
Acier galvanisé
|
| Dimensions hauteur |
345
mm |
| Dimension largeur |
70
mm |
| Dimension profondeur |
243
mm |
| Poids net |
4400
g |
| Poids brut |
5500
g |
Environnement
| Conformité RoHS |
oui
|
| Conformité REACh |
Sans substance SVHC
|
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Données commerciales
| Version du ECLASS |
ECLASS-13
|
| Caractéristique de réf. ECLASS |
27023201
|
| Version du ETIM |
ETIM-9.0
|
| Groupe de référence du ETIM |
EG000017
|
| Caractéristique de réf. ETIM |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548085587
|
| Volume |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044085
|
| Type de numéro de tarif |
TARIC
|
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Quantité par unité d'emballage |
1
|