Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176364","name":"Brake resistor 1600W/10R/T/U","price":"941.82","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Similaire à l’illustration
Brake resistor 1600W/10R/T/U
Numéro de l'article: 8176364
GTIN: 4046548059243
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10
OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL
version.
Unité
Votre prix
€941.82
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données mécaniques
| Poids net | 5800 |
| Poids brut | 6700 |
Environnement
| Conformité RoHS | oui |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27023191 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548059243 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85332900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |