text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMC Expansion Card Profibus DP Slave

Numéro de l'article: 8176280
GTIN: 4046548057935
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€1,098.36

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Type de PROFIBUS Esclave  
Adr. stations PROFIBUS autor. 1 à 127d  
Régl. adresse station PROFIBUS Logiciel  
Type connect. interf. Profibus Conn. femelle Sub D 9 broches  
Nom du journal PROFIBUS PPO de type 2  
Modes fonctionnement PROFIBUS AutoBaud  
Nom fichier descr. PROFIBUS prt_045d.gsd  
Identif. fabricant PROFIBUS 045Dh  
Température d’utilisation 0 - 40  °C
Matériau du boîtier façade Aluminium  
Poids net 90  g
Poids brut 340  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27023191  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548057935  
Volume 2.708  dm3
Harmonized System Code 85439000  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1