Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"787080","name":"PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so","price":"470.29","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
Numéro de l'article: 787080
GTIN: 4046548008661
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 7 F, 1 O, 2 sortiesstatiques,
réarmement automatique / auto-contrôlé, UB = 24 V AC/DC, largeur : 90mm, borniers à ressorts
débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles.
Unité
Votre prix
€470.29
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 7 F, 1 O, 2 sortiesstatiques, réarmement automatique / auto-contrôlé, UB = 24 V AC/DC, largeur : 90mm, borniers à ressorts débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles.
Données generales
| Homologation |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC |
| Puissance absorbée AC | 9 VA |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties statiques | 2 |
| Tol. ext. tens. semi-cond. DC | -20 % / +20 % |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu. | 240 V |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 8 A |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 8 A |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
| Courant max AC15 contact sécu. | 5 A |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
| Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G. P. |
| Contacts sécurité : Pilot Duty | B300, R300 |
| Matériau des contacts relais | AgSnO2 |
| Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III / II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 101 mm |
| Dimension largeur | 90 mm |
| Dimension profondeur | 121 mm |
| Poids net | 640 g |
| Poids brut | 650 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008661 |
| Volume | 1.083 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Jeu de borniers débrochables à ressorts, UE = 1 pièce P3 et 1 pièce P4.
€21.48
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
374292
Jeu de borniers débrochables à ressorts, UE = 2 pièces P5.
€21.48