Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"777959","name":"PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated","price":"621.61","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Similaire à l’illustration
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
Numéro de l'article: 777959
GTIN: 4046548057973
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux,
sorties : 2 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC,
UMmax = 690 V, largeur : 45 mm, contrôleur d’arrêt de rotation, versionvernie.
L’appareil surveille la tension EMK
générée lors de la fuite de moteurs.
Unité
Votre prix
€621.61
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux, sorties : 2 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, largeur : 45 mm, contrôleur d’arrêt de rotation, versionvernie. L’appareil surveille la tension EMK générée lors de la fuite de moteurs.
Données generales
| Homologation |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
| Puissance absorbée AC | 6.5 |
| Puissance absorbée DC | 4 |
Circuit de mesure
| Circuit mesure plage fréq (Hz) |
0
3000 |
| Plage régl. seuil décl. Uon | 20 - 500 mV |
| Valeur de réarmement Uab | 2 x Uon |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties statiques | 2 |
| Tol. ext. tens. semi-cond. DC | -20 %/+20 % |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu. | 240 |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 6 |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 6 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 230 |
| Courant max AC15 contact sécu. | 3 |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 |
| Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G. P. |
| Matériau des contacts relais | AgCuNi |
| Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III / II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Données mécaniques
| Position de montage | beliebig |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V1 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V1 |
| Bornier de raccordement | Schraubklemme |
| Type de borniers | steckbar |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 14 AWG |
| Dimensions hauteur | 94 |
| Dimension largeur | 45 |
| Dimension profondeur | 121 |
| Poids net | 325 |
| Poids brut | 330 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
34
7a 7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371811 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001448 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548057973 |
| Volume | 0.569 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Jeu de borniers débrochables de rechange à vis, UE = 1 pièce P3 et 1
pièce P4.
€21.48